Type | 用途 | ![]() | 工作温度范围 (℃) | ||
主体 | 其他 | ||||
HOCTD | 自由配管用 | 低尘型 | 铝合金聚酯纤维布 | 增强芯:镀锌 | -20~130℃ |
HOTD | 耐热型 | 特殊涂层玻璃纤维布 | 增强芯:SUS304 | -20~250℃ | |
HOTDH | 固定配管用 | 耐热型 | SUS304 | 增强芯:SUS304 | 30~450℃ |
![]() 使用案例1 |
型式 | ![]() 指定单位0.1m | 软管内径(参考) (mm) | D | P | 容许压力范围 (MPa) | 容许减压力(常温时) (kPa) | 参考重量 (g/m) | 容许曲率半径 (mm) | |
![]() | ![]() | ||||||||
HOCTD (低尘型) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 370 | 120 |
75 | 76 | 80 | 20 | -7 | 530 | 160 | |||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -6.5 | 640 | 210 | |||
125 | 127.5 | 131 | 23 | -6.5 | 770 | 250 | |||
HOTD (耐热250℃型) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 360 | 110 |
65 | 67 | 71.5 | 20 | -8 | 480 | 140 | |||
75 | 76 | 80 | 20 | -7 | 525 | 160 | |||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -6.5 | 635 | 210 | |||
HOTDH (耐热450℃型) | 50 | 0.5~2 | 52.5 | 56 | 20 | 0~0.007 | -10.5 | 365 | 170 |
65 | 67 | 71.5 | 20 | -10 | 460 | 210 | |||
75 | 76 | 80 | 20 | -10 | 525 | 240 |
Type | 用途 | ![]() | 工作温度范围 (℃) | ||
主体 | 其他 | ||||
HOCTD | 自由配管用 | 低尘型 | 铝合金聚酯纤维布 | 增强芯:镀锌 | -20~130℃ |
HOTD | 耐热型 | 特殊涂层玻璃纤维布 | 增强芯:SUS304 | -20~250℃ | |
HOTDH | 固定配管用 | 耐热型 | SUS304 | 增强芯:SUS304 | 30~450℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|