Type | ![]() | 使用温度范围(℃) |
HOAD | 铝箔(压层加工) 硬钢丝 | -20~80℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
价格说明
型式 | ![]() 指定单位0.1m | 软管内径(参考) (mm) | D | P | 容许压力范围 (MPa{kgf/cm2}) | 容许减压力(常温时) (kPa{mmHg}) | 容许曲率半径 (mm) | 参考重量 g/m | |
![]() | ![]() | ||||||||
HOAD | 38 | 0.5~5 | 39 | 45.0 | 10.8 | 0~0.02 {0~0.2} | -33{-248} | 30 | 130 |
50 | 50 | 55.3 | 10.8 | 35 | 168 | ||||
65 | 64 | 70.3 | 10.8 | 45 | 205 | ||||
75 | 75 | 80.3 | 10.8 | 0~0.01 {0~0.1} | -26.5{-199} | 55 | 244 | ||
100 | 98 | 105.3 | 10.8 | -16.5{-124} | 70 | 312 | |||
117 | 113 | 119.3 | 10.8 | -13.0{-98} | 75 | 375 | |||
125 | 125 | 130.3 | 10.8 | -10.0{-75} | 90 | 390 | |||
150 | 150 | 155.7 | 10.8 | 105 | 606 |
Type | ![]() | 使用温度范围(℃) |
HOAD | 铝箔(压层加工) 硬钢丝 | -20~80℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|