![]() | ![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
型式 | ![]() 指定单位0.1m | D | 软管内径 (参考) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | 容许曲率 半径(mm) | 参考重量 (kg/m) | |
![]() | ![]() | |||||||||||
HOSHD (软管主体) HOSHDK (单侧套箍) HOSHDR (两侧套箍) | 38 | 0.5~30.0 | 46.8 | 38.0 | 9.5 | 52.0 | 43.0 | 38.0 | 75 | 30 | 45 | 0.34 |
50 | 61.2 | 50.6 | 10.0 | 66.3 | 56.0 | 51.0 | 81 | 23 | 55 | 0.555 | ||
65 | 73.0 | 62.4 | 12.0 | 78.1 | 69.0 | 63.0 | 87 | 31 | 65 | 0.61 | ||
75 | 87.2 | 76.4 | 13.0 | 92.5 | 84.0 | 77.0 | 98 | 38 | 75 | 0.73 | ||
90 | 100.3 | 88.9 | 13.5 | 105.8 | 97.0 | 89.0 | 107 | 46 | 90 | 0.9 | ||
100 | 113 | 101.6 | 15 | 118.3 | 110.0 | 102.0 | 111 | 43 | 100 | 0.945 | ||
125 | 0.5~20.0 | 139.7 | 125.9 | 21.5 | 144.8 | 134.0 | 126.0 | 146 | 52 | 125 | 1.335 | |
150 | 166.2 | 152.4 | 20 | 172.3 | 161.0 | 153.0 | 162 | 78 | 150 | 1.58 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|