Type | 材质 | ||||
单件软管 | 两侧铆接 | 软管内侧 | 加强材 | 软管外侧 | 铆接零件 |
HOJSR | HOJSRR | 氟树脂 | SUS弹簧线 | 聚氨酯类人造橡胶 | SUS304 |
使用流体 | 水·空气·油·溶剂·粉末 | |
工作温度范围 | -20~70℃(无冻结) | |
最高使用压力 | 参见规格表 |
软管 公称内径 | R(PT) G(PF) | AS形状 | BS形状 | ||
B(对边间距) | (L) | B(对边间距) | (L) | ||
12 | 1/2 | 22 | 51 | 27 | 46 |
19 | 3/4 | 27 | 64 | 32 | 58 |
25 | 1 | 35 | 75 | 38 | 70 |
型式 | ![]() 指定单位0.1m | ![]() 左侧铆接形状 | ![]() 右侧铆接形状 | 软管尺寸 | |||||
![]() | ![]() 公称内径 | 软管内径(mm) | 软管外径(mm) | 最小曲率半径(mm) | 最高工作压力(MPa) | ||||
20 °C | 70°C | ||||||||
(弹簧型) HOJSR HOJSRR | 12 | 0.3~20.0 | LAS LBS | RAS RBS | 12 | 18 | 50 | 0.1~0.5 | -0.1~0.25 |
19 | 19 | 26 | 75 | ||||||
25 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | -0.1~0.2 |
型式 | ![]() 指定单位0.1m | ![]() 左侧铆接形状 | ![]() 右侧铆接形状 | 软管尺寸 | |||||
![]() | ![]() 公称内径 | 软管内径(mm) | 软管外径(mm) | 最小曲率半径(mm) | 最高工作压力(MPa) | ||||
20 °C | 70 °C | ||||||||
(弹簧型) HOJSR HOJSRR | 12 | 0.3~20.0 | LAS LBS | RAS RBS | 12 | 18 | 50 | 0.1~0.5 | -0.1~0.25 |
19 | 19 | 26 | 75 | ||||||
25 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | -0.1~0.2 |
Type | 材质 | ||||
单件软管 | 两侧铆接 | 软管内侧 | 加强材 | 软管外侧 | 铆接零件 |
HOJSR | HOJSRR | 氟树脂 | SUS弹簧线 | 聚氨酯类人造橡胶 | SUS304 |
工作流体/用途 | 水 / 化学药品 / 粉体 / 空气 / 食品 / 油(矿物油) |
颜色 | 自然透明 |
软管材质 | 氟树脂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|