Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用 压力 | ||
软管 | 软管加强层 | 铆接零件 | 铆接零件 | ||
HOSFR | 氟树脂 | SUS304 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 参阅规格表 |
HOSFRS | SUS304 | - |
软管 公称内径 | 最高使用压力 (MPa) | 最小破坏压力 (MPa) | 最小曲率半径 (mm) | 大概重量 (g/m) |
4 | 20.5 | 82.0 | 51 | 105 |
6 | 20.5 | 82.0 | 76 | 120 |
8 | 17.0 | 68.0 | 102 | 145 |
软管 公称内径 | R(PT) G(PF) | A形状 | B形状 | C形状 | |||||
B(对边间距) | L | B1(对边间距) | B2(对边间距) | L | B1(对边间距) | B2(对边间距) | L | ||
4 | 1/4 | 17 | 43 | 19 | 17 | 48 | 19 | 17 | 48 |
6 | 1/4 | 17 | 43 | 19 | 17 | 48 | 19 | 17 | 48 |
8 | 3/8 | 19 | 48 | 22 | 19 | 53 | 22 | 19 | 53 |
型式 | 软管长度 指定单位0.1m | L 左侧铆接形状 | R 右侧铆接形状 | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | |
Type | 软管 公称内径 | |||||
HOSFR HOSFRS | 4 | 0.3~20.0 | LA LB LC | RA RB RC | 4.8 | 7.7 |
6 | 6.4 | 9.5 | ||||
8 | 7.9 | 10.9 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用 压力 | ||
软管 | 软管加强层 | 铆接零件 | 铆接零件 | ||
HOSFR | 氟树脂 | SUS304 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 参阅规格表 |
HOSFRS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|