Type | [ M ] 材质 | 标准 | 退火 | 光泽 |
SKHR | SUS304 | JIS G3459 | 大气退火 | 无 |
SKH | 光辉退火(BA管) | 有 | ||
SKER | SUS316 | 大气退火 | 无 | |
SKE | 光辉退火(BA管) | 有 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | |
![]() | ![]() | |
SKHR SKH SKER SKE | 4 | 20~500 |
6 | ||
6.35(1/4英寸) | ||
8 | ||
9.53(3/8英寸) | ||
10 | ||
12 | ||
12.7(1/2英寸) | ||
16 |
Type | [ M ] 材质 | 标准 | 退火 | 光泽 |
SKHR | SUS304 | JIS G3459 | 大气退火 | 无 |
SKH | 光辉退火(BA管) | 有 | ||
SKER | SUS316 | 大气退火 | 无 | |
SKE | 光辉退火(BA管) | 有 |
管外径(mm) | 壁厚(mm) | |||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
4 | 36.1 | 77.1 | - | - |
6 | - | 49.5 | 77.1 | - |
8 | - | 36.1 | 56.4 | - |
10 | - | 28.1 | 44 | - |
12 | - | 23.2 | 36.1 | 49.5 |
6.35 (1/4英寸) | - | 46.4 | 72.6 | - |
9.53 (3/8英寸) | - | 29.8 | 46.4 | - |
12.7 (1/2英寸) | - | 21.8 | 33.8 | 46.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|