Type | [ M ] 材质 | 标准 |
DKE | 磷酸铜(C1220) | JIS H :3300 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | t | |
![]() | ![]() | ||
DKE | 3 | 10~250 | 1 |
4 | 10~500 | ||
5 | |||
6 | |||
8 | 10~900 | ||
10 | |||
12 | |||
14 | 1.5 | ||
15 | 10~1000 | ||
16 | 2 | ||
18 |
以上 | 以下 | D | L |
3 | 6 | ± 0.1 | ± 0.1 |
7 | 30 | ± 0.2 | ± 0.2 |
31 | 120 | ± 0.3 | ± 0.3 |
121 | 400 | ± 0.5 | ± 0.5 |
401 | 1000 | ± 0.8 | ± 0.8 |
以上 | 以下 | C |
D3 | D12(12.7) | 0.3 |
D14 | D18 | 0.5 |
Type | [ M ] 材质 | 标准 |
DKE | 磷酸铜(C1220) | JIS H :3300 |
使用流体 | 空气、水、工业油 |
正常使用压力 | 3.5MPa |
最高使用压力 | 7.0MPa |
工作温度范围 | -20~150℃(无冻结) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|