Type | 适用 | ![]() | 工作温度范围 | |||
7.0MPa型 | 14.0MPa型 | 20.6MPa型 | 软管 | 金属丝编织物 | ||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | 两侧铆接 | 合成橡胶(加强层:硬钢丝) | - | -40~100℃ |
HOSTW | HOSCW | HOSYRW | S25C | |||
HOSTS | HOSCS | HOSYRS | SUS304 | |||
- | HOMCR![]() | HOMYR | 内管层:聚酯弹性体 加强层:聚酯纤维 外层披覆:聚氨酯弹性材料 | - | -40~100℃ (水为60℃) |
零件形状 | ![]() | ![]() |
A B C D E F G H | S25C | 铬酸盐光泽处理 |
AS BS DS | SUS304 | - |
型式 | ![]() 指定单位0.1m | ![]() 左侧铆接形状 | ![]() 右侧铆接形状 | ![]() ![]() 弹簧护套 | |||
![]() | ![]() 公称内径 | ||||||
液压用橡皮软管 两侧铆接 | 6 | 0.3~20.0 | LA LB LC LD LAS LBS LDS | RA RB RC RD RAS RBS RDS | LSG(左) RSG(右) | ||
9 | |||||||
12 | |||||||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | 15 | ||||
19 | |||||||
25 | |||||||
液压用橡皮软管 两侧铆接 金属丝编织物 | 6 | - | |||||
9 | |||||||
(S25C) HOSTW (SUS304) HOSTS | HOSCW HOSCS | HOSYRW HOSYRS | 12 | ||||
15 | |||||||
19 | |||||||
25 | |||||||
液压用树脂软管 两侧铆接 | 6 | LA LB LC LD | RA RB RC RD | - | |||
9 | |||||||
HOMCR | HOMYR | ||||||
12 |
软管 公称内径 | R(PT) G(PF) | A形状 | B形状 | C形状 | D形状 | ||||
B(对边间距) | L | B(对边间距) | L | B(对边间距) | L | B(对边间距) | L | ||
6 | 1/4 | 19 | 51.5 | 19 | 51.5 | 19 | 48.0 | 19 | 51.5 |
9 | 3/8 | 22 | 62.5 | 22 | 62.5 | 22 | 59.0 | 22 | 62.5 |
12 | 1/2 | 27 | 69.5 | 27 | 69.5 | 27 | 67.0 | 27 | 69.5 |
15 | 3/4 | 36 | 71.9 | 36 | 76 | 36 | 71.9 | 36 | 76 |
19 | 3/4 | 36 | 78.5 | 36 | 78.5 | 36 | 75.0 | 36 | 78.5 |
25 | 1 | 41 | 86.5 | 41 | 90 | 41 | 86.5 | 41 | 90 |
软管 公称内径 | HOST□ | HOSC□ | HOSYR□ | HOMCR | HOMYR | ||||||||||
内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | |
6 | 6.3 | 60 | 7.0 | 6.3 | 50 | 14.0 | 6.3 | 60 | 20.6 | 6.3 | 30 | 19.0 | 6.3 | 50 | 20.6 |
9 | 9.5 | 75 | 9.5 | 65 | 9.5 | 80 | 9.5 | 50 | 15.5 | 9.5 | 65 | ||||
12 | 12.7 | 90 | 12.7 | 70 | 12.7 | 90 | 12.7 | 60 | 13.5 | 12.7 | 80 | ||||
15 | 15.9 | 120 | 15.9 | 110 | 15.9 | 120 | - | - | |||||||
19 | 19 | 140 | 19 | 130 | 19 | 140 | - | - | |||||||
25 | 25.4 | 170 | 25.4 | 170 | 25.4 | 180 | - | - |
Type | 适用 | ![]() | 工作温度范围 | |||
7.0MPa型 | 14.0MPa型 | 20.6MPa型 | 软管 | 金属丝编织物 | ||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | 两侧铆接 | 合成橡胶(加强层:硬钢丝) | - | -40~100℃ |
HOSTW | HOSCW | HOSYRW | S25C | |||
HOSTS | HOSCS | HOSYRS | SUS304 | |||
- | HOMCR![]() | HOMYR | 内管层:聚酯弹性体 加强层:聚酯纤维 外层披覆:聚氨酯弹性材料 | - | -40~100℃ (水为60℃) |
零件形状 | ![]() | ![]() |
A B C D E F G H | S25C | 铬酸盐光泽处理 |
AS BS DS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|