Type | ![]() | ![]() | 工作温度范围 | 最高使用压力 | ||
软管 | 铆接零件 | 密封部 | ||||
HOSLTR | SUS304 | SUS304 | 硅橡胶 | 水・油 | -50~280℃ (蒸汽:150℃以下) | 参见规格表 |
![]() | ![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
型式 | ![]() 指定单位0.1m | ![]() 左侧铆接 形状 | ![]() 右侧铆接 形状 | 软管尺寸 | 铆接零件尺寸 | ||||||||
![]() | ![]() 公称内径 | 软管内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | ![]() (MPa) | R(PT) G(PF) | A形状 | B形状 | ||||||
X(对边间距) | L | X(对边间距) | Y(对边间距) | L | |||||||||
HOSLTR | 8A | 0.3~5.0 | LA LB | RA RB | 7.0 | 25 | 6.4 | 1/4 | 17 | 36 | 17 | 19 | 41 |
10A | 10.5 | 30 | 6.4 | 3/8 | 19 | 38 | 19 | 22 | 43 | ||||
15A | 13.2 | 35 | 4.4 | 1/2 | 22 | 45 | 22 | 27 | 49 | ||||
20A | 19.2 | 40 | 3.4 | 3/4 | 30 | 64 | 30 | 36 | 68 | ||||
25A | 25.5 | 50 | 3.4 | 1 | 36 | 68 | 36 | 41 | 72 |
Type | ![]() | ![]() | 工作温度范围 | 最高使用压力 | ||
软管 | 铆接零件 | 密封部 | ||||
HOSLTR | SUS304 | SUS304 | 硅橡胶 | 水・油 | -50~280℃ (蒸汽:150℃以下) | 参见规格表 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|