Type | [ M ]材质 | 规格 | |
一侧焊接型 | 两侧焊接型 | ||
SNPK | SNPR | SUS304 | 管 :(No. 8A~15A) JIS G3459 (No. 1S~3S) JIS G3447 接头 : IDF/ISO |
SNPSK | SNPSR | SUS316L |
型式 | - | L | - | 形状① | - | 形状② |
SNPK1.5S | - | 300 | - | A | ||
SNPR2S | - | 500 | - | LA | - | RB |
■共通规格(不包括内径部分的焊接焊道) | |
表面精加工 | |
内面 | #320~400(Ra≤1.0μm) |
外面 | #320~400(Ra≤2.5μm) |
型式 | L 指定单位1mm | 一侧焊接型 | 两侧焊接型 | D | d | A | A形 | B形 | C形 | H形 | J形 | ||||||||||||||||
形状①符号 | L 焊接形状① | R 焊接形状② | |||||||||||||||||||||||||
Type | No. | 一侧焊接型 | 两侧焊接型 | H | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | R(PT) | D1 | d1 | H | H | |||||||||||||
一侧焊接型 SNPSK | 两侧焊接型 SNPSR | 8A | 90~1000 | 130~1000 | A B | LA LB | RA RB | 13.8 | 10.5 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10A | 90~1000 | 130~1000 | 17.3 | 14 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
15A | 90~1000 | 130~1000 | 21.7 | 17.5 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
一侧焊接型 SNPK SNPSK | 两侧焊接型 SNPR SNPSR | 1S | 90~1500* | 130~1500* | 25.4 | 23 | 50.5 | 21 | 34 | 55 | 36.8 | 15.8 | 43.9 | 3/4 | 27.2 | 21 | 39 | 60 | |||||||||
1.5S | 140~1500* | 230~1500* | A | D | G | LA | LD | LG | RA | RD | RG | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 21 | 49 | 70 | 44.7 | 23.7 | 49.5 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 44 | 80 | ||
2S | 140~1500* | 230~1500* | B | E | H | LB | LE | LH | RB | RE | RH | 50.8 | 47.8 | 64 | 21 | 61 | 82 | 52.6 | 31.6 | 59.8 | 1 1/2 | 48.6 | 40 | 49 | 80 | ||
2.5S | 140~1500* | 230~1500* | C | F | J | LC | LF | LJ | RC | RF | RJ | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 21 | 84 | 105 | 63 | 42 | 71.9 | - | - | - | - | - | ||
3S | 140~1500* | 230~1500* | 76.3 | 72.3 | 91 | 21 | 89 | 110 | 73.6 | 52.6 | 84.2 | - | - | - | - | - |
![]() | 型式 | - | L | - | 形状① | - | 形状② | - | (EAS) | |
SNPR2S | - | 500 | - | LB | - | RC | - | EAS180 |
Alteration | 指定弯管角度 |
Code | EAS |
Spec. | 焊接接头两端都选择弯管形状(B·C形)时指定角度。 以左侧为基准指定右侧的角度。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|