Type | [ M ]材质 | 表面精加工 | 规格 | |
内面 | 外面 | |||
SNPE | SUS304 | #320~400(Ra≤1.0μm) | #320~400(Ra≤2.5μm) | (No. 8A~15A) JIS G3459 (No. 1S~3S) JIS G3447 |
SNPS | SUS316L | #320~400(Ra≤1.0μm) | #320~400(Ra≤2.5μm) |
型式 | L 指定单位1mm | D | d | t | |
Type | No. | ||||
SNPS | 8A | 50~1500 | 13.8 | 10.5 | 1.65 |
10A | 17.3 | 14 | |||
15A | 21.7 | 17.5 | 2.1 | ||
SNPE SNPS | 1S | 25.4 | 23 | 1.2 | |
1.5S | 38.1 | 35.7 | |||
2S | 50.8 | 47.8 | 1.5 | ||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 2 | ||
3S | 76.3 | 72.3 |
Type | [ M ]材质 | 表面精加工 | 规格 | |
内面 | 外面 | |||
SNPE | SUS304 | #320~400(Ra≤1.0μm) | #320~400(Ra≤2.5μm) | (No. 8A~15A) JIS G3459 (No. 1S~3S) JIS G3447 |
SNPS | SUS316L | #320~400(Ra≤1.0μm) | #320~400(Ra≤2.5μm) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|