型式 | ![]() | 规格 | 用途 | ![]() |
SGG□ | SGP | JIS G3452 | 使用压力较低的蒸汽、水、油、气体、空气用配管 | - |
SGP□□ | SGPW | JIS G3442 | 排水、空调等的水配管 | 镀锌 |
SUT□□ | SUS304TP | JIS G3459 | 耐腐蚀用、低温用、高温用配管 | - |
SUTS□ | SUS316TP | JIS G3459 | - | |
STPG□ | STPG370(Sch40) | JIS G3454 | 在350℃以下使用的压力配管 | - |
SGHP□ | STPG370(Sch80) | JIS G3454 | - |
![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | R (PT) RC(PT) | SGG | SGP | SUT/SUTS | ||||||
![]() | ![]() | 喷漆颜色 | ![]() | D | d | D | d | D | d | ||
SGG SGP SUT SUTS | P A W D C E F G | B (黑色) | 6A | 30~2000 | 1/8 | 10.5 | 6.5 | - | - | 10.5 | 5.7 |
8A | 40~2000 | 1/4 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 7.8 | |||
10A | 40(43)~2000 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | |||
15A | 50(55)~2000 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | |||
20A | 50(65)~2000 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.4 | |||
25A | 60(75)~2000 | 1 | 34 | 27.6 | 34 | 27.6 | 34 | 27.2 | |||
32A | 60(80)~2000 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 42.7 | 35.7 | 42.7 | 35.5 | |||
40A | 60(90)~2000 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 48.6 | 41.6 | 48.6 | 41.2 | |||
50A | 60(150)~1500 | 2 | 60.5 | 52.9 | 60.5 | 52.9 | 60.5 | 52.7 |
型式 | 喷漆颜色 | ![]() 指定单位1mm | R (PT) RC(PT) | STPG | SGHP | ||||
![]() | ![]() | ![]() | D | d | D | d | |||
STPG SGHP | P A D C W E F G | 6A | B (黑色) BL (暗色) BR (茶色) R (暗红) W (白色) Y (浅黄色) 无 | 30~2000 | 1/8 | 10.5 | 7.1 | 10.5 | 5.7 |
8A | 40~2000 | 1/4 | 13.8 | 9.4 | 13.8 | 7.8 | |||
10A | 40(43)~2000 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | |||
15A | 50(55)~2000 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 14.3 | |||
20A | 50(65)~2000 | 3/4 | 27.2 | 21.4 | 27.2 | 19.4 | |||
25A | 60(75)~2000 | 1 | 34 | 27.2 | 34 | 25 | |||
32A | 60(80)~2000 | 1 1/4 | 42.7 | 35.5 | 42.7 | 32.9 | |||
40A | 60(90)~2000 | 1 1/2 | 48.6 | 41.2 | 48.6 | 38.4 |
型式 | ![]() | 规格 | 用途 | ![]() |
SGG□ | SGP | JIS G3452 | 使用压力较低的蒸汽、水、油、气体、空气用配管 | - |
SGP□□ | SGPW | JIS G3442 | 排水、空调等的水配管 | 镀锌 |
SUT□□ | SUS304TP | JIS G3459 | 耐腐蚀用、低温用、高温用配管 | - |
SUTS□ | SUS316TP | JIS G3459 | - | |
STPG□ | STPG370(Sch40) | JIS G3454 | 在350℃以下使用的压力配管 | - |
SGHP□ | STPG370(Sch80) | JIS G3454 | - |
Alterations | 无密封带 |
![]() | |
Code | NS |
Spec. | 出厂时不缠绕按标准应缠绕的外螺纹密封带。![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|