型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MCPTK6 | - | 2 |
型式 | 螺纹尺寸 R(PT) | 适用软管 外径(mm) | 适用管 内径(mm) | L1 | L2 | A | B | 对边间距 | ||
Type | No. | H1 | H2 | |||||||
MCTPT | 4-1 | 1/8 | 4 | 2.5 | 20 | 18 | 9 | 6 | 12 | 10 |
4-2 | 1/4 | 21 | 21 | 11 | 6 | 14 | 10 | |||
6-1 | 1/8 | 6 | 4 | 21.5 | 18 | 9 | 7 | 12 | 12 | |
6-2 | 1/4 | 22.5 | 21 | 11 | 7 | 14 | 12 | |||
8-15 | 1/8 | 8 | 5 | 23.5 | 19 | 9 | 7.5 | 14 | 14 | |
8-1 | 1/8 | 6 | 23.5 | 19 | 9 | 7.5 | 14 | 14 | ||
8-2 | 1/4 | 6 | 23.5 | 21 | 11 | 7.5 | 14 | 14 | ||
8-3 | 3/8 | 5 | 25 | 23 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | ||
8-36 | 3/8 | 6 | 25 | 23 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | ||
10-2 | 1/4 | 10 | 8 | 28.5 | 25 | 11 | 8 | 22 | 17 | |
10-36 | 3/8 | 6.5 | 28.5 | 26 | 12 | 8 | 22 | 17 | ||
10-3 | 3/8 | 8 | 28.5 | 26 | 12 | 8 | 22 | 17 | ||
12-28 | 1/4 | 12 | 8 | 30 | 26 | 11 | 9.5 | 22 | 19 | |
12-2 | 1/4 | 10 | 30 | 26 | 11 | 9.5 | 22 | 19 | ||
12-3 | 3/8 | 10 | 30 | 27 | 12 | 9.5 | 22 | 19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|