球阀快速型 直管接头 双手柄型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
球阀快速型 直管接头 双手柄型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
带快速接头的球阀。
规格表
型式
-
公称型号
BVUS6
BVCSB6
-
2
型式
B
1
B
2
P
C
E
有效截面积
(mm
2
)
重量
(g)
Type
D
BVUSB
6
53.9
27
17
17
31.4
10.5
45
8
55.4
27.7
17
18.2
31.4
20.5
41
10
65.4
32.7
24
20.7
37.8
41
104
12
68.6
34.3
24
23.3
37.8
55.5
100
概述・特性
■规格
特长
使用流体
空气
使用压力范围
0~0.9MPa
使用真空压力
-100kPa
使用压力范围
0~60℃
最低动作压力
0.01MPa
・可保持输出侧压力
不变,以防止空气倒流。
・也可以用于真空保持、低压配管。
・材质为树脂,重量较轻。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
手动式/机械式阀
>
手动阀
>
球阀快速型 直管接头 双手柄型
您还有
2
项规格未选
球阀快速型 直管接头 双手柄型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741843933772
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741843933772