双Y型快插接头
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
双Y型快插接头
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
适用橡皮管外径为φ4~12mm的快速接头。
・材质表
材质 聚对苯二甲酸丁二醇酯
规格表
・规格表
型式
D2
A
B
C1
C2
P
F
N
Type
D1
DUNYL
6
4
21
39
10
12.5
11
22
15.5
8
6
26
43
12.5
14.5
13.5
27
17
概述・特性
■规格
使用流体
压缩空气
使用温度范围
-15~60℃
最高使用压力
1MPa≈10kgf/cm
2
使用真空压力
-100kPa≈-1kgf/cm
2
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
空气配管用接头
>
快插接头
>
双Y型快插接头
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1713865154927
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1713865154927