价格说明
型式 | L1 | L2 | A | B | C | G | E | F | P | 对边间距 H | 螺纹尺寸 M | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||||||
UMTE | 4 | 21.5 | 18.5 | 4 | 16 | 10 | 3 | 10 | 21 | 11 | 8 | M5×0.8 | 9 |
6 | 24 | 26 | 8 | 17.5 | 12.5 | 3 | 13 | 26 | 13.5 | 8 | R1/8 | 18 | |
8 | 28 | 32 | 11 | 19 | 14.5 | 4 | 17.6 | 30 | 15.5 | 12 | R1/4 | 36 | |
10 | 31.5 | 36.5 | 12 | 21.5 | 17.5 | 4 | 20 | 36 | 18.5 | 14 | R3/8 | 54 | |
12 | 35.5 | 42.5 | 15 | 23 | 20 | 4 | 25 | 41 | 21 | 17 | R1/2 | 90 |
使用流体 | 压缩空气 | 水 |
使用温度范围 | −15~60℃ | 5~40℃ |
最高使用压力 | 1MPa | |
使用真空压力 | −100kPa | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|