Type | [ M ]材质 |
HOSFNS | SUS304 |
价格说明
型式 |
HOSN61 HOSJJS12 |
型式 | 适用软管 公称内径 | T Rc(PT) | D | d | H | L | L1 | |
Type | No. | |||||||
HOSFNS (SUS304) | 62 | 6 | 1/4 | 7.0 | 4.0 | 17 | 45 | 26 |
92 | 9 | 1/4 | 10.5 | 7.0 | 17 | 45 | 26 | |
93 | 3/8 | 22 | 49 | 28 | ||||
94 | 1/2 | 24 | 54 | 29 | ||||
123 | 12 | 3/8 | 14 | 10.0 | 22 | 49 | 28 | |
124 | 1/2 | 24 | 54 | 29 |
Type | ![]() |
HOSFNS | SUS304 |
使用流体 | 水、空气、油 |
工作温度范围 | -50~150℃(无冻结) |
最高使用压力 | 3.45MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|