真空配管零件 固定夹
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
真空配管零件 固定夹
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
真空配管零件 固定夹这是在超高真空装置的辅助排气系统和抽气系统的高真空装置中使用的配管零件。
产品特点
1.NW(KF)法兰型配管零件可在不使用适合ISO.KF工具的情况下频繁装拆。
2.产品备有库存,交货期快。
3.最高使用温度达200°C。
尺寸图
尺寸图
规格概述
・材质表
材质
主体 : 铝合金
螺纹部: SUS304
使用案例
使用案例1 使用案例2 使用案例3
尺寸图
材质规格
材质
主体 : 铝合金
螺纹部: SUS304
规格表
型式
d
A
L
T
Type
No.
FRNWC
16
22
56.5
61
17
25
32
60
72
17.5
40
47
68
90
19
50
63
91
123
26
关于此商品的常见问题 (FAQ)
真空配管零件 固定夹FRNWC型有什么优点?
真空配管零件 固定夹FRNWC型可在不使用适合ISO.KF工具的情况下频繁装拆。
真空配管零件 固定夹FRNWC型的材质是什么?使用温度有什么要求?
真空配管零件 固定夹FRNWC型分为两部分,主体材质为铝合金,螺纹部材质为 SUS304;最高使用温度不得超过200℃。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
真空零件
>
真空配管零件
>
真空配管零件(NW/KF规格)
>
(NW/KF规格)夹具·中心环·其它
>
真空配管零件 固定夹
您还有
2
项规格未选
真空配管零件 固定夹
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740262486522
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740262486522