型式 | - | T |
DKNT8 DKFGF6 | -
| 2
|
型式 | T G(PF) | (L) | (L1) | T1(UNF) 统一标准细牙螺纹 | 对边 | ||
Type | D | 主体 | 螺帽 | ||||
DKFGF | 6 | 1/4 | 34 | 15 | 7/16-20UNF | 17 | 17 |
8 | 1/4 | 35 | 15 | 1/2-20UNF | 17 | 19 | |
10 | 3/8 | 42 | 19 | 5/8-18UNF | 22 | 22 |
使用流体 | 空气、水、工业油 |
正常使用压力 | 3.5MPa |
最高使用压力 | 7.0MPa |
工作温度范围 | -20~150℃(无冻结) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|