Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 |
KCLP□□ | SS400 | 镀锌 | 20.6MPa |
SKCLP□□ | SUS304 | - |
价格说明
型式 |
KCLPFP4 |
型式 | T R(PT) | F G(PF) | L | ℓ1 | ℓ2 | C | E (对边间距) | B (对边间距) | |
Type | No. | ||||||||
KCLPFP SKCLPFP | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 16 | 24 | 14 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 18 | 28 | 20 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 20 | 32 | 24 | 27 |
型式 | T R(PT) | F G(PF) | L | ℓ1 | ℓ2 | C | E (对边间距) | B (对边间距) | |
Type | No. | ||||||||
KCLPF SKCLPF | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 13 | 21 | 14 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 14 | 24 | 20 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 17 | 29 | 24 | 27 |
型式 | T1 R(PT) | T2 Rc(PT) | L | ℓ1 | ℓ2 | E (对边间距) | B (对边间距) | |
Type | No. | |||||||
KCLPT SKCLPT | 2 | 1/4 | 1/4 | 53 | 13 | 18 | 19 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 59 | 15 | 18 | 23 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 69 | 18 | 26 | 30 | 27 |
Type | 材质 | 表面处理 | 最高使用压力 |
KCLP□□ | SS400 | 镀锌 | 20.6MPa |
SKCLP□□ | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|