Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 |
SJS□ | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa |
型式 |
SJSB3 |
型式 | R/Rc (PT) | d | L1 | L2 | L3 | a 基准直径位置 | h 对边间距 | H 对边间距 | |
Type | No. | ||||||||
SJSA | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 30 | 6.01 | 22 | 14 |
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 30 | 6.35 | 27 | 19 | |
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 35 | 8.16 | 32 | 22 | |
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 42 | 9.53 | 41 | 30 |
型式 | G(PF) R(PT) | d | L1 | L2 | L3 | a 基准直径位置 | h 对边间距 | H 对边间距 | |
Type | No. | ||||||||
SJSB | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 29 | 6.01 | 22 | 14 |
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 30 | 6.35 | 27 | 19 | |
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 35 | 8.16 | 32 | 22 | |
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48 | 41 | 9.53 | 41 | 30 |
型式 | G(PF) R(PT) | d | L1 | L2 | L3 | a 基准直径位置 | h 对边间距 | H 对边间距 | |
Type | No. | ||||||||
SJSC | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 30 | 6.01 | 22 | 14 |
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 33 | 6.35 | 27 | 19 | |
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 38 | 8.16 | 32 | 22 | |
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 42.0 | 9.53 | 41 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|