Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
KTGRE | 主体・螺帽:S25C | 铬酸盐光泽处理 |
套筒:碳素钢 | - |
型式 |
KTGS8-1 KTGR6 |
型式 | 适用接头公称 A1 | 适用管 外径D | E | 六角对边 | F | ℓ | 手动紧固 约L | ||
Type | No. | H1 | H | ||||||
KTGRE | 8-6 | 8 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 39 | 49.5 |
10-6 | 10 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 40 | 50.5 | |
10-8 | 10 | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 40 | 50.5 | |
12-6 | 12 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 41 | 51.5 | |
12-8 | 12 | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 41 | 51.5 | |
12-10 | 12 | 10 | 8 | 17 | 19 | 7 | 41 | 52.5 |
适用管径 | 最高使用压力 | 工作温度范围 | |
10・12mm | 10・12 | 3MPa | -20℃~120℃ |
适用管径 | 最高使用压力 | 工作温度范围 | |
8mm | 8 | 50MPa | -20℃~250℃ |
6A | 10.5 | ||
10・12mm | 10・12 | ||
8A | 13.8 | ||
10A | 17.3 | 40MPa | |
15A | 21.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|