Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
KTGZC | 主体・螺帽:S25C | 铬酸盐光泽处理 |
套筒:碳素钢 | - |
型式 |
KTGS8-1 KTGR6 |
型式 | 适用管 外径D | 额定流量 ℓ/min | 启开压力 Mpa | T R(PT) | 基准直径位置G | 六角对边 | F | ℓ | 手动紧固 约L | ||
Type | No. | H1 | H | ||||||||
KTGZC | 10-05 | 10 | 18 | 0.05 | 1/4 | 6.01 | 24 | 19 | 7 | 53 | 58.5 |
10-45 | 0.45 | ||||||||||
12-05 | 12 | 18 | 0.05 | 3/8 | 6.35 | 24 | 22 | 7 | 55 | 60 | |
12-45 | 0.45 |
适用管径 | 最高使用压力 | 工作温度范围 | |
10・12mm | 10・12 | 3MPa | -20℃~120℃ |
适用管径 | 最高使用压力 | 工作温度范围 | |
8mm | 8 | 50MPa | -20℃~250℃ |
6A | 10.5 | ||
10・12mm | 10・12 | ||
8A | 13.8 | ||
10A | 17.3 | 40MPa | |
15A | 21.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|