• 钢管用切入式管接头  接插型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢管用切入式管接头 接插型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
适用于液压配管的产品。
钢管用切入式管接头  接插型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
KTGS主体・螺帽:S25C铬酸盐光泽处理
套筒:碳素钢-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
钢管用切入式管接头  接插型:相关图像
规格表
型式
KTGS8-1
KTGR6
型式适用管
外径D
T
R(PT)
E基准直径
位置G
手动紧固
约L
六角对边F
TypeNo.H1H
KTGS6-161/843.9734.51414728
6-261/446.0137.51714733
8-181/843.9735.51717729
8-281/466.0137.51717733
10-2101/476.0138.51719733
10-3103/886.3539.01919734
12-2121/476.0138.51922733
6A-210.51/476.0134.51719733
8A-313.83/896.354022247.537
10A-417.31/2128.1644.52732841
15A-621.73/4169.53483236945
[ ! ]No.6A・8A・10A・15A请与同No.的钢管SUT□STPG□(P.2536)配合使用。
No.6A・8A・10A・15A的套筒与KTGSL(P.2566)不同。
为提高耐压性,No.81012的套筒超出螺帽前端约1.4mm。
材质规格
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
KTGS主体・螺帽:S25C铬酸盐光泽处理
套筒:碳素钢-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

概述・特性

钢管用切入式管接头  接插型:相关图像
・规格(KTGZR・KTGZC)
适用管径最高使用压力工作温度范围
10・12mm10・123MPa-20℃~120℃
・规格(上述以外)
适用管径最高使用压力工作温度范围
8mm850MPa-20℃~250℃
6A10.5
10・12mm10・12
8A13.8
10A17.340MPa
15A21.7
[适用钢管]
(1)JIS G 3454压力配管用碳素钢管   STPG370
(2)JIS G 3455高压配管用碳素钢钢管STP370
(3)JIS G 3456 高温配管用碳素钢钢管STPT370
(4)JIS G 3459配管用不锈钢钢管SUS304TP SUS316TP
(5)日本FLUID POWER工业协会标准JOHS-102
液压配管用精密碳素钢钢管      OST各种
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 接头 > 铜管・钢管用接头 > 钢管用切入式管接头 接插型
您还有2项规格未选