• 钢管用切入式管接头  弯管
  • 钢管用切入式管接头  弯管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢管用切入式管接头 弯管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
适用于液压配管的产品。
No.6ー1・8ー1・8Aー3・10Aー4・15Aー6  左表以外
钢管用切入式管接头  弯管:相关图像

・材质表

Type[ M ]材质[ S ]表面处理
KTGE主体・螺帽:S25C铬酸盐光泽处理
套筒:碳素钢-

 

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
钢管用切入式管接头  弯管:相关图像
规格表
型式
KTGS8-1
KTGR6
型式适用管
外径D
T
R(PT)
EE1基准直径
位置G
手动紧固
约L
L1对边距离
h
六角
对边H
F
TypeNo.
KTGE6-161/8443.9730.5141414720
6-261/4476.0133.5171714723
8-181/8643.9733.5161717723
8-281/4676.0133.5181717723
10-2101/4876.0134.5191719723
10-3103/8896.3535.519.51919724
12-2121/41076.0135.520.51922724
8A-313.83/81196.354022.522247.528
10A-417.31/214128.1644.5302732832
15A-621.73/418169.5346.532.53236934
材质规格
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
KTGE主体・螺帽:S25C铬酸盐光泽处理
套筒:碳素钢-

概述・特性

钢管用切入式管接头  弯管:相关图像
・规格(KTGZR・KTGZC)
适用管径最高使用压力工作温度范围
10・12mm10・123MPa-20℃~120℃
・规格(上述以外)
适用管径最高使用压力工作温度范围
8mm850MPa-20℃~250℃
6A10.5
10・12mm10・12
8A13.8
10A17.340MPa
15A21.7
[适用钢管]
(1)JIS G 3454压力配管用碳素钢管  STPG370
(2)JIS G 3455高压配管用碳素钢钢管STP370
(3)JIS G 3456 高温配管用碳素钢钢管STPT370
(4)JIS G 3459配管用不锈钢钢管SUS304TP SUS316TP
(5)日本FLUID POWER工业协会标准JOHS-102
液压配管用精密碳素钢钢管    OST各种
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 接头 > 铜管・钢管用接头 > 钢管用切入式管接头 弯管
您还有2项规格未选