液压用橡胶软管 单层简易铆接型
商品
评价
详情
  • 液压用橡胶软管 单层简易铆接型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

液压用橡胶软管 单层简易铆接型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
指定软管长度和铆接形状、第3天发货。
液压用橡胶软管 单层简易铆接型:相关图像
・材质表
■软管
[ M ]材质工作温度范围
耐候性合成橡胶
加强层:金属丝编织物
            :钮绞线
-40℃~93℃
■铆接零件形状
[ M ]材质[ S ]表面处理
S25C铬酸盐光泽处理

规格表

型式-软管长度
HOKT12
HOKTA12
-
1.8
■软管尺寸表
软管公称内径
内径外径HOKT
最小曲率半径
(mm)
最高使用压力
(MPa)
最小破坏压力
(MPa)
66.4 14.7 85 20.7 82.7
77.9 17.1 100 15.5 62.0
1212.7 23.4 140 12.1 48.3
1515.9 27.4 165 10.3 41.4
■铆接零件尺寸表
软管公称内径
R(PT)
G(PF)
HOKTA(A形)HOKTB(B形)HOKTC(C形)HOKTD(D形)
X
(对边间距)
D(L)X
(对边间距)
D(L)X
(对边间距)
Y
(对边间距)
D(L)X
(对边间距)
Y
(对边间距)
D(L)
61/417 32 52 17 32 52 17 19 37 57 17 19 37 57
73/819 36 59 19 36 59 19 22 41 64 19 22 41 64
121/222 43 76 22 43 76 22 27 47 80 22 27 47 80
153/430 48 88 30 48 88 30 36 53 93 30 36 53 93
型式软管长度
指定单位0.1m
Type 软管公称内径
HOKT60.310.0
7
12
15

概述・特性

液压用橡胶软管 单层简易铆接型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 液压用装置 > 液压软管・接头 > 液压软管 > 液压用橡胶软管 单层简易铆接型