No. | 零件名称 | 材质 |
① | 安装法兰 | 铝合金 |
② | 固定侧主体盖 | 不锈钢 |
③ | 轴承止动 | 不锈钢 |
④ | 衬垫 | 丁腈橡胶 |
⑤ | 固定侧主体 | 铝合金 |
⑥ | 回转侧主体 | 铝合金 |
⑦ | 密封圈 | 丁腈橡胶 |
⑧ | 轴承 | 轴承钢 |
⑨ | 平行销 | 轴承钢 |
⑩ | 盲塞 | M5:黄铜 R1/8:不锈钢 |
使用流体 | 无油空气 |
使用环境温度 | 5~60℃ |
旋转角度 | 无接缝 |
工作压力范围 | -100kPa~0.7MPa ※ |
型式 | 公称型号 | 螺纹尺寸 M | L | Dh7 | T | A | B | E | P | d | P.C.D | d1H9 | d2 | F | H | S | 容许 转速 (min-1) | 旋转 阻力 (N·m) | 最小截面积 (mm2) | 附属 盲管 (规格×个数) | 容许泄漏量※ (cm3/min) | 重量 (g) | |
Type | 回路数 | ||||||||||||||||||||||
BMRTN | 4 | M5 | M5×0.8 深度5 | 72 | 45 | 4 | 10 | 15 | 12.5 | 10 | 4.5 | 36 | 3 深度3 | 4 | 16 | 24 | 26 | 350 | 0.05 | 4.9 | M5×3个 | 11 | 110 |
1 | Rc1/8 | 94 | 60 | 12.5 | 20.5 | 15.5 | 13.5 | 49 | 22.5 | 35 | 38 | 240 | 0.07 | 12.5 | R1/8×3个 | 13 | 280 | ||||||
6 | M5 | M5×0.8 深度5 | 93.5 | 53 | 10 | 15 | 13 | 10 | 45 | 20.5 | 32 | 34 | 240 | 0.12 | 4.9 | M5×5个 | 13 | 160 | |||||
1 | Rc1/8 | 122.5 | 70 | 12.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | 58 | 27 | 41 | 44 | 170 | 0.17 | 12.5 | R1/8×5个 | 15 | 500 | ||||||
8 | M5 | M5×0.8 深度5 | 118 | 60 | 11 | 16 | 16 | 10 | 49 | 22.5 | 36 | 38 | 200 | 0.2 | 4.9 | M5×6个 | 15 | 380 | |||||
1 | Rc1/8 | 156 | 80 | 7 | 16 | 24 | 17.5 | 13.5 | 5.5 | 67 | 4 深度4 | 5 | 31 | 46 | 48 | 140 | 0.4 | 12.5 | R1/8×6个 | 16 | 900 |
No. | 零件名称 | 材质 |
① | 安装法兰 | 铝合金 |
② | 固定侧主体盖 | 不锈钢 |
③ | 轴承止动 | 不锈钢 |
④ | 衬垫 | 丁腈橡胶 |
⑤ | 固定侧主体 | 铝合金 |
⑥ | 回转侧主体 | 铝合金 |
⑦ | 密封圈 | 丁腈橡胶 |
⑧ | 轴承 | 轴承钢 |
⑨ | 平行销 | 轴承钢 |
⑩ | 盲塞 | M5:黄铜 R1/8:不锈钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|