歧管块 配管用/双向180°型
商品
评价
详情
  • 歧管块 配管用/双向180°型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

歧管块 配管用/双向180°型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
配管形状的歧管块
配管用歧管块 双向180°型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
固定型指定型
SGMMD-SGP铬酸盐光泽处理
SUMMDSUMMDFSUS304TP-

规格表

型式-H(孔数)-P-S-Q
SUMLF32A
SGSKK1
-
3
-
P50
-
S50
-
Q50
■可使用流体
水・空气
■V・T尺寸
d1
RC(PT)
VT
1(1/8)1521.7
2(1/4)2028.4
3(3/8)2533.4
4(1/2)3039.9
型式H
(选择颈数)
P・S・Qd1d3
Dd
TypeNo.固定型指定型
单位1mm
Rc(PT)Rc
(PT)
固定型指定型
SGMMD
SUMMD

SUMMDF
20A2
3
4
5
6
4535(45)1501/83/427.221.4
25A5040(50)1501/413427.2
32A6050(60)1503/81 1/442.735.5
40A7060(70)1501/21 1/248.641.2
[ ! ]P・S・Q请在L=(H-1)×P+S+Q≤700的范围内指定。[ ! ]P・S・Q为指定型时、S・Q的最小尺寸为( )内的数值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 配管用歧管 > 歧管块 配管用/双向180°型