歧管块 液压用/边长50/高压型
商品
评价
详情
  • 歧管块 液压用/边长50/高压型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

歧管块 液压用/边长50/高压型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可指定G(PF)螺纹加工。询价、订购时请在型号前附加“G-”。
液压用歧管块 歧管块边长50  高压型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理最高使用压力
BMAHSS400铬酸盐光泽处理34.5MPa
≈350kgf/cm2以下

规格表

型式-Q-R-S
Type安装孔颈数
BMAHZT4-Q2-R2-S2
G-BMAHZT4-Q2-R2-S2(G螺纹)
型式Rc(PT)选择P等分数
N
Q・R・S
螺纹孔总数
Type选择安装孔形状颈数Q・R・S
BMAHZA(沉孔)
NA(通孔)
T(螺纹孔)
ZT(沉孔螺纹孔)
11(1/8)
2
(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
5003
216
329
4312
5415
6518
[ ! ]订购时,在型号前加注“Gー”字样,可变更为G(PF)螺纹。(例:G-BMAH)订购方法请参见订货范例。
[ ! ]Q・R・S请用( )前的1・2・3・4指定。
[ ! ]仅颈数6时,L/2位置也有安装孔。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 歧管块 > 歧管块 液压用/边长50/高压型