集成块 液压/水压/气压用/纵向通孔型
商品
评价
详情
  • 集成块 液压/水压/气压用/纵向通孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

集成块 液压/水压/气压用/纵向通孔型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
产品概述
液压/水压/气压用的歧管块。
产品特点
特点1:材质有相当于SS400,SUS304和铝合金。使用环境广泛。其中铝合金材质轻,适用于空气等,可作为分水装置用空气的分支。
特点2:不锈钢材质不易生锈,使用于水等,※也可用于油、空气。可与压力计组合。
尺寸图
尺寸图
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理最高使用压力
BTSN相当于SS400铬酸盐光泽处理20.6MPa≈210kgf/cm2以下
BTSNRSUS304-
BTAN铝合金-1MPa≈10kgf/cm2以下
BTAN□-55N的材质为A6063。BTAN□-55N可节省空间。
使用方法
使用方法
与压力计组合
注意事项
有关锥形外螺纹的推荐紧固扭矩·通孔底孔信息请参阅P.2522
铝合金材质的歧管块最高使用压力为1MPa≈10kgf/cm2以下。
相关文件
歧管块使用范例和形状一览,请点击详情
使用案例
使用案例
设备名称:
气动机器BOX化
设备的工作原理:
通过气动机器包装化实现简洁化。
歧管块的作用:
在BOX上开孔安装歧管块,实现圆管配管杂乱→紧凑化。

了解详细信息,请点击此处
应用行业
智能手机电子电器锂电池
应用行业应用行业应用行业
汽车机器人医疗
应用行业应用行业应用行业
相关产品
活动软管经济型轴承座组件 T型轻量省空间型喷嘴 90度空气式/紧凑型
相关产品相关产品相关产品
代表型号:HOSAJ2代表型号:C-BGHA6900ZZ-40代表型号:AFTR15

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式d
Rc(PT)
M(粗牙螺纹)
ABLPP1P2EYd1d2
TypeNo.
BTSN
(液压用)
BTSNR
(水压用)

*4・5・6仅有BTSN型
1111/8303540-25-2017.5116.66.5
221/4
2111/8753560-
221/4
333/8
3111/811095-
221/4
333/8
4111/8145130-
221/4
333/8
5111/8180165-
221/4
333/8
6111/8215200107.5
221/4
333/8
BTAN
(空气用)
1111/8252540-25-2012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N15153020157.5-4.3-
2111/82525652550-2012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N1515451535157.5-4.3-
3111/82525902575-2012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N1515601550157.5-4.3-
4111/8252511525100-2012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N1515751565157.5-4.3-
5111/8252514025125-2012.59.55.55.5
221/4
55NM51515901580157.5-4.3-
6111/825251652515082.52012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N15151051595-157.5-4.3-
材质规格
Type 材质 表面处理最高使用压力
BTSN相当于SS400铬酸盐光泽处理20.6MPa≈210kgf/cm2以下
BTSNRSUS304-
BTAN铝合金-1MPa≈10kgf/cm2以下
BTAN□-55N的材质为A6063。BTAN□-55N可节省空间。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的歧管块主要都是哪些材质?每种材质对应推荐使用流体是什么?
有一般结构用钢,不锈钢(相当于SUS304),铝合金等材质。
一般结构用钢使用于润滑油、切削油、冷却液等,※也可用于空气。
不锈钢(相当于SUS304)使用于水等,※也可用于油、空气。
铝合金使用于空气等。
歧管块的螺丝孔有紧固扭矩要求吗?
如果紧固时超过推荐的紧固扭矩,则可能会导致螺纹部损坏,造成外螺纹相互干扰。
参考紧固扭矩请点击详情
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 歧管块 > 集成块 液压/水压/气压用/纵向通孔型