Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 |
BTLSN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BTLSNR | SUS304 | - | |
BTLAN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
价格说明
型式 | d Rc(PT) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | ||
Type | No. | ||||||||||||||
BTLSN (液压用) BTLSNR (水压用) [ ! ]*4・5・6仅有 BTLSN型 | 1 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 40 | - | 25 | - | 20 | 15 | 7 | 11 | 6.6 | 6.5 |
22 | 1/4 | ||||||||||||||
2 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 75 | 35 | 60 | - | 15 | ||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||
3 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 110 | 35 | 95 | - | 15 | ||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||
*4 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 145 | 35 | 130 | - | 15 | ||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||
*5 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 180 | 35 | 165 | - | 15 | ||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||
*6 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 215 | 35 | 200 | 107.5 | 15 | ||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 |
型式 | d Rc(PT) M(粗牙螺纹) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | ||
Type | No. | ||||||||||||||
BTLAN (空气用) | 1 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 40 | - | 25 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||
55N | M5 | 15 | 15 | 30 | - | 20 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||
2 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 65 | 25 | 50 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||
55N | 15 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||
3 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 90 | 25 | 75 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||
55N | 15 | 15 | 60 | 15 | 50 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||
4 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 115 | 25 | 100 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||
55N | 15 | 15 | 75 | 15 | 65 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||
5 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 140 | 25 | 125 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||
55N | 15 | 15 | 90 | 15 | 80 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||
6 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 165 | 25 | 150 | 82.5 | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||
55N | 15 | 15 | 105 | 15 | 95 | - | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - |
Type | 材质 | 表面处理 | 最高使用压力 |
BTLSN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BTLSNR | SUS304 | - | |
BTLAN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|