歧管块 液压/气压用/2回路(横向/纵向孔)型
商品
评价
详情
  • 歧管块 液压/气压用/2回路(横向/纵向孔)型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

歧管块 液压/气压用/2回路(横向/纵向孔)型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可指定G(PF)螺纹加工。询价、订购时请在型号前附加“G-”。
液压·气压用歧管块 2回路(横向・纵向孔)型:相关图像
・材质表
用途Type歧管块边长[ M ]材质[ S ]表面处理最高使用压力
液压用WBMRF边长40SS400铬酸盐光泽处理20.6MPa≈210kgf/cm2以下
空气用WBMRAF30×40A5052-1MPa≈10kgf/cm2以下

规格表

型式-Q-R-G-K
WBMBF4
WBMRF4
WBMUF4
G-WBMUF4
-

-
-
Q3

Q1
Q1

-
-
-

R2
R3
R3
-
-
-
-
G3
G2
G3
G3
-
-
-
-
K3
K3
K3
K3



(G螺纹)
型式液压用型空气用型等分数
N
R・G・K
螺纹孔总数
Type颈数Rc(PT),NPT选择Rc(PT),M(粗牙螺纹),NPT选择
RG・KR・G・K
WBMRF
WBMRAF
21(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
04
426
648
[ ! ]R・G・K请用( )前的1・2・3・4・5・1N・2N・3N・4N指定。[ ! ]订购时,在型号前加注“G-”字样,可变更为G(PF)螺纹。(例:G-WBMRF)订购方法请参见订货范例。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 歧管块 > 歧管块 液压/气压用/2回路(横向/纵向孔)型