用途 | Type | 歧管块边长 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 |
液压·水压用 | WBMBF | 30×35 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
WBMBFR | SUS304 | - | |||
空气用 | WBMSF | 边长30 | A5052 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
型式 | - | Q | - | R | - | G | - | K | ||
WBMBF4 WBMRF4 WBMUF4 G-WBMUF4 | - - - | Q3 Q1 Q1 | - - - | R2 R3 R3 | - - - - | G3 G2 G3 G3 | - - - - | K3 K3 K3 K3 | (G螺纹) |
型式 | 液压·水压用型 | 空气用型 | 等分数 N | Q・G・K 总螺纹数 | ||
Type | 颈数 | Rc(PT),NPT选择 | Rc(PT),M(粗牙螺纹),NPT选择 | |||
Q | G・K | Q・G・K | ||||
WBMBF WBMBFR WBMSF | 2 | 1(1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) | 2(1/4) 3(3/8) 4 (1/2) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) 4N(NPT1/2) | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | 0 | 4 |
4 | 2 | 6 | ||||
6 | 4 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|