产品概述

液压•气压用的歧管块。
产品特点
特点1:材质有一般结构用钢与铝合金。
特点2:一般结构用钢使用于润滑油、切削油、冷却液等,※也可用于空气。铝合金使用于空气等。
特点3:一般结构用钢的表面进行了铬酸盐光泽处理,有效预防生锈。
尺寸图

(最高使用压力:20.6MPa≈210kgf/cm
2以下) 螺纹部 JIS B0203 Rc (PT)

(最高使用压力:1MPa≈10kgf/cm
2以下) 螺纹部 JIS B0203 Rc (PT)
规格概述
■材质表
|
BMUN | 一般结构用钢 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BMUAN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
使用方法

作为切削油的分支
注意事项
有关锥形外螺纹的推荐紧固扭矩·通孔底孔信息请参阅
P.2522铝合金材质的歧管块最高使用压力为1MPa≈10kgf/cm
2以下。
相关文件
歧管块使用范例和形状一览,请点击
详情使用案例
设备名称:
气动机器BOX化
设备的工作原理:
通过气动机器包装化实现简洁化。
歧管块的作用:
在BOX上开孔安装歧管块,实现圆管配管杂乱→紧凑化。
了解详细信息,请点击
此处。
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图

(最高使用压力:20.6MPa≈210kgf/cm
2以下) 螺纹部 JIS B0203 Rc (PT)

(最高使用压力:1MPa≈10kgf/cm
2以下) 螺纹部 JIS B0203 Rc (PT)
规格表
|
|
BMUN | 1 | 33 | 3/8 | 3/8 |
2 | 13 | 1/8 | 3/8 |
22 | 1/4 | 1/4 |
23 | 1/4 | 3/8 |
34 | 3/8 | 1/2 |
3 | 22 | 1/4 | 1/4 |
23 | 1/4 | 3/8 |
33 | 3/8 | 3/8 |
4 | 12 | 1/8 | 1/4 |
22 | 1/4 | 1/4 |
23 | 1/4 | 3/8 |
5 | 23 | 1/4 | 3/8 |
6 | 34 | 3/8 | 1/2 |
BMUAN | 1 | 22 | 1/4 | 1/4 |
2 | 11 | 1/8 | 1/8 |
12 | 1/8 | 1/4 |
22 | 1/4 | 1/4 |
3 | 11 | 1/8 | 1/8 |
12 | 1/8 | 1/4 |
22 | 1/4 | 1/4 |
4 | 12 | 1/8 | 1/4 |
22 | 1/4 | 1/4 |
5 | 12 | 1/8 | 1/4 |
22 | 1/4 | 1/4 |
6 | 12 | 1/8 | 1/4 |
22 | 1/4 | 1/4 |
材质规格
|
BMUN | 一般结构用钢 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BMUAN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |