Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 |
BMBN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BMBNR | SUS304 | - | |
BMSN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
价格说明
型式 | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d3 | d4 | ℓ | ||
Type | No. | |||||||||||||||
BMBN (液压用) BMBNR (水压用) ![]() | 2 | 12 | 1/8 | 1/4 | 30 | 35 | 90 | 40 | 50 | - | 25 | 22 | 7 | 11 | 6.6 | 6.5 |
22 | 1/4 | |||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
34 | 1/2 | |||||||||||||||
3 | 12 | 1/8 | 1/4 | 130 | 90 | - | ||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
34 | 1/2 | |||||||||||||||
*4 | 12 | 1/8 | 1/4 | 170 | 130 | - | ||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
34 | 1/2 | |||||||||||||||
*5 | 12 | 1/8 | 1/4 | 210 | 170 | - | ||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
34 | 1/2 | |||||||||||||||
*6 | 12 | 1/8 | 1/4 | 250 | 210 | 125 | ||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
34 | 1/2 |
型式 | d1 Rc(PT) M(粗牙螺纹) | d2 Rc(PT) M(粗牙螺纹) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d3 | d4 | ℓ | ||
Type | No. | |||||||||||||||
BMSN (空气用) | 2 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 70 | 30 | 55 | - | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
12 | 1/4 | |||||||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
55 | M5 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
3 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 100 | 30 | 85 | - | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
12 | 1/4 | |||||||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
55 | M5 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 60 | 15 | 50 | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
4 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 130 | 30 | 115 | - | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
12 | 1/4 | |||||||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
55 | M5 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 75 | 15 | 65 | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
5 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 160 | 30 | 145 | - | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
12 | 1/4 | |||||||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
55 | M5 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 90 | 15 | 80 | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
6 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 190 | 30 | 175 | 95 | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
12 | 1/4 | |||||||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
55 | M5 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 105 | 15 | 95 | - | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - |
Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 |
BMBN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BMBNR | SUS304 | - | |
BMSN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|