Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 |
BMAN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BMANR | SUS304 | - | |
BMGN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
价格说明
型式 |
BMAN2-33 BMGN3-22N |
型式 | d Rc(PT) | A | B | L | P | P' | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | ||
Type | No. | |||||||||||||||
BMAN (液压用) BMANR (水压用) [ ! ]*4・5・6仅有 BMAN型 | 1 | 11 | 1/8 | 40 | 30 | 40 | - | - | 25 | - | 20 | B/2 | 7 | 11 | 6.6 | 6.5 |
22 | 1/4 | |||||||||||||||
2 | 11 | 1/8 | 30 | 80 | 40 | - | 65 | - | 20 | |||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 38 | 21 | ||||||||||||
3 | 11 | 1/8 | 30 | 120 | 40 | - | 105 | - | 20 | |||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 39 | 21 | ||||||||||||
*4 | 11 | 1/8 | 30 | 160 | 40 | 40 | 145 | - | 20 | |||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 39 | 21 | ||||||||||||
*5 | 11 | 1/8 | 30 | 200 | 40 | 40 | 185 | - | 20 | |||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 39 | 21 | ||||||||||||
*6 | 11 | 1/8 | 30 | 240 | 40 | 40 | 225 | 120 | 20 | |||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 39 | 21 |
型式 | d Rc(PT) M(粗牙螺纹) | A | B | L | P | P' | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | ||
Type | No. | |||||||||||||||
BMGN (空气用) | 1 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 40 | - | - | 25 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||||
2 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 70 | 30 | - | 55 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
3 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 100 | 30 | - | 85 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 60 | 15 | 50 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
4 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 130 | 30 | 30 | 115 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 75 | 15 | 15 | 65 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||
5 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 160 | 30 | 30 | 145 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 90 | 15 | 15 | 80 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||
6 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 190 | 30 | 30 | 175 | 95 | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 105 | 15 | 15 | 95 | - | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - |
Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 |
BMAN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BMANR | SUS304 | - | |
BMGN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|