Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 |
BMFRS | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BMFRA | A5052 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
BMFRAA | 本色阳极氧化处理 |
型式 | - | A | - | 基本螺纹直径 | - | J | - | K | - | C | - | D | - | E | - | F | - | G | - | H | - | U | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z | |
BMFRS4 | - | 60 | - | 4 | - | D2 | - | E2 | - | G2 | - | U0 | - | V3 | - | W3 | |||||||||||||||||
G-BMFRA4 | - | 30 | - | 2 | - | E1 | - | F1 | - | H1 | - | X1 | - | Y1 | - | Z1 | (G螺纹) |
型式 | 歧管块边长 A | 基本螺径选择 Rc(PT),M(粗牙螺纹) | 选择由基本螺纹直径变更的螺纹直径 Rc(PT)、M(粗牙螺纹) | P | f | a | b | d | d1 | h | ||||||||||
Type | 颈数 | JK(仅0可选择)・CDEFGHUVWXYZ | ||||||||||||||||||
BMFRS BMFRA BMFRAA | 2 3 4 | 25 | 5(M5) | 1(1/8) | 0(无孔) | 5(M5) | 1(1/8) | 20 | 16 | 8 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||
30 | 1(1/8) | 2(1/4) | 0(无孔) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 25 | 15 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||
35 | 1(1/8) | 2(1/4) | 0(无孔) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | [ ! ]直角方向上不能选择3和3。 | 30 | 20 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||||
40 | 2(1/4) | 3(3/8) | 0(无孔) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | [ ! ]直角方向上不能选择4和4。 | 40 | 22 | 6.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||
50 | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 0(无孔) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 6(3/4) | [ ! ]直角方向上不能选择6和6。 | 50 | 30 | 8 | 8.5 | 14 | 8.5 | |||
60 | 3(3/8) | 4(1/2) | 6(3/4) | 0(无孔) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 6(3/4) | 60 | 30 | 10 | 8.5 | 14 | 8.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|