Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 | |||
三通型 | 管套型 | 板 | 接头 | |||
三通型 | 管套型 | |||||
TGMF | TGMSF | SPCC | FCMB270 | S25C | 铬酸盐光泽处理 | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
TGMS | TGMSS | SUS304D | SUS304 | - |
型式 | - | H(接头数) | - | P |
TGMF2 TGMSF1 | - - | 3 2 | - | P35 |
型式 | H (接头数) | Rc(PT) | L | W | B | |||
Type | No. | TGMF | TGMS | TGMF | TGMS | |||
TGMF TGMS | 1 | 1 2 3 | 1/8 | 25 | 25 | 34 | 35 | 28 |
2 | 1/4 | 29 | 29.5 | 38 | 39 | 32 | ||
3 | 3/8 | 35 | 36 | 46.5 | 47.5 | 40 |
型式 | H (接头数) | 间距P 选择 | Rc(PT) | L | W | B | E | |||||
Type | No. | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | |||
TGMSF TGMSS | 1 | 1 2 3 | 35 50 | 1/8 | 19 | 15 | 22 | 23 | 18 | 19 | 25 | 25 |
2 | 1/4 | 22 | 19 | 25 | 29 | 21 | 25 | 25 | 25 | |||
3 | 3/8 | 28 | 22 | 28 | 30 | 24 | 26 | 30 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|