接头板
商品
评价
详情
  • 接头板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接头板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
带接头的歧管块
接头板:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理最高使用压力
套管
TGPLASPCCS25C铬酸盐光泽处理1MPa≈10kgf/cm2以下

规格表

型式-H-A-B-Y-S-P
TGPLA3-3-A200-B120-Y50-S40-P50
型式套管数
H
A
单位1mm
B
单位1mm
YS
单位5mm
P
单位1mm
Rc(PT)DWt
TypeNo.
TGPLA11
2
3
4
150~300100~15050
60
70
80
20~20030~601/819222.3
225~15040~601/42225
33/82828
[ ! ]No.1时、A-(H-1)×P-S≥20 [ ! ]No.2・3时、A-(H-1)×P-S≥25 [ ! ]P不指定时、No.1为P30、No.2・3为P40。

使用例

接头板:相关图像