Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGMHF | SGP | 铬酸盐光泽处理 |
SUSHF | SUS304TP | - |
型式 | - | H(孔数) | - | P | - | S | - | Q |
SUSHF32A | - | 4 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
型式 | H (孔数选择) | P・S・Q | d1 | d2 | D | d | ||
Type | No. | 单位1mm | R(PT) | R(PT) | SGMHF | SUSHF | ||
SGMHF SUSHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 40~150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 40~150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||
25A | 45~150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | ||
32A | 55~150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | ||
40A | 65~150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
d1 R(PT) | V | T |
1(1/8) | 10.5 | 25.8 |
2(1/4) | 13.8 | 34.6 |
3(3/8) | 17.3 | 40.0 |
4(1/2) | 21.7 | 48.3 |
6(3/4) | 27.2 | 55.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|