孔方向 | Type | ![]() | ![]() | ||
两端内螺纹型 | 一端外螺纹 一端内螺纹型 | 两端外螺纹型 | |||
1方向 | PMF | PMMF | - | STPT370 | 铬酸盐光泽处理 |
PMFS | PMMFS | - | SUS304TP | - | |
2方向 90° | PMFL | - | PMML | STPT370 | 铬酸盐光泽处理 |
PMFSL | PMMFSL | PMMSL | SUS304TP | - | |
2方向 180° | PMFT | - | - | STPT370 | 铬酸盐光泽处理 |
PMFST | - | - | SUS304TP | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
型式 | - | H(孔数) | - | P | - | S | - | Q |
PMF1 PMML1 PMMF2 | - - - | 1 12 5 | - - | P30 P40 | - - - | S40 S35 S35 | - - - | Q50 Q35 Q40 |
型式 | 侧面螺纹 孔数H | 间距P 单位1mm | S・Q 单位1mm | d1 | d2 | D | d | |||
Type | No. | Rc(PT) | R/Rc(PT) | |||||||
(两端内螺纹型) 1方向 PMF PMFS 2方向90° PMFL PMFSL 2方向180° PMFT PMFST | (一段外螺纹・一端内螺纹型) 1方向 PMMF PMMFS 2方向90° PMMFSL | (两端外螺纹型) 2方向90° PMML PMMSL | 1 | *1~12 | 30~50 | 35~80 | 1/8 | 1 1/4 | 48.6 | 34.4 |
1S | 1/2 | 27.2 | 16.2 | |||||||
2 | 1/4 | 1 1/4 | 48.6 | 34.4 | ||||||
5 | M5 | 1/2 | 27.2 | 16.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|