Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 | ||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||
边长15 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | |||
- | BTANC | BTA | BTANL | BTANCP | BTAP | BTANLP | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
BTANSA | BTANCA | BTAA | BTANLA | BTANCAP | - | - | 本色阳极氧化处理 | ||
[ ! ]边长15的材质为A6063。 |
型式 | Rc(PT),NPT,M(粗牙螺纹)选择 | 间距P | 等分数 N | R・S 螺纹孔总数 | A | B | E | X | Y | 安装孔 | ||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | R・S | 固定型 | 指定型单位1mm | M | ||||||||
(边长15) | 无标记(通孔) T(螺纹孔) | 1 | M3(M3) M4(M4) 5(M5) | - | - | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7.5 | M4 | |
间距固定型 BTANSA | 2 | 15 | - | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(边长20) | 1 | 1(1/8) M3(M3) M4(M4) 5(M5) | - | - | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | M5 | ||
间距固定型 BTANC BTANCA | 间距指定型 BTANCP BTANCAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(边长25) |
无标记(沉孔) NA(通孔) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | - | - | 0 | 2 | 25 | 25 | 20 | 7.5 | 12.5 | M5 | |
间距固定型 BTA BTAA | 间距指定型 BTAP | 2 | 25 | 20~60 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 25~60 | 5 | 12 | |||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(边长35) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | - | - | 0 | 2 | 35 | 35 | 25 | 7.5 | 17.5 | M6 | ||
间距固定型 BTANL BTANLA | 间距指定型 BTANLP | 2 | 40 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 | ||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||
边长15 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | |||
- | BTANC | BTA | BTANL | BTANCP | BTAP | BTANLP | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
BTANSA | BTANCA | BTAA | BTANLA | BTANCAP | - | - | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|