Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 | ||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||
边长20 | 边长30×35 | 边长50 | 边长60 | 边长20 | 边长30×35 | 边长50 | |||
BTSB | BTS | BTSFL | BTSL | - | BTSP | BTSFLP | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BTSBM | BTSM | BTSFLM | - | - | - | - | 无电解镀镍 | ||
BTSBR | BTSR | BTSFLR | - | BTSBRP | BTSRP | BTSFLRP | SUS304 | - | |
- | BTSS | - | - | - | - | - | SUS316 | ||
- | BTSC | - | - | - | - | - | 黄铜 | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
型式 | - | R | - | S | - | P | |||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | |||||||||
BTS BTSFLP GーBTSFLP | NA NA | 4 4 4 | - - - | R3 R4 R4 | - - - | S2 S3 S3 | - - | P50 P50 | (G螺纹) |
型式 | Rc(PT),NPT选择 | 间距P | 等分数 N | R・S 螺纹孔总数 | A | B | E | X | Y | 安装孔 | ||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | R・S | 固定型 | 指定型单位1mm | M | ||||||||
(边长20) | NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔) | 1 | 1(1/8) | - | - | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 10 | M5 | |
间距固定型 BTSB BTSBM BTSBR | 间距指定型 BTSBRP | 2 | 25 | 15~50 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(边长30×35) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) | - | - | 0 | 2 | 30 | 35 | 20 | 7.5 | 17.5 | M6 | ||
间距固定型 BTS BTSM BTSR BTSS BTSC | 间距指定型 BTSP BTSRP | 2 | 35 | 25~50 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(边长50) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | - | - | 0 | 2 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 25 | M8 | ||
间距固定型 BTSFL BTSFLM BTSFLR | 间距指定型 BTSFLP BTSFLRP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 40~60 | 5 | 12 | |||||||||||
(边长60) | 1 | 6(3/4) 8(1) | - | - | 0 | 2 | 60 | 60 | 40 | 10 | 30 | M8 | ||
间距固定型 BTSL | 2 | 60 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|