Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 | ||||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||||
边长15 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | 边长50 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | 边长50 | |||
BTLAS | BTLAC | BTLA | BTLAK | BTLAL | BTLACP | BTLAP | BTLAKP | BTLALP | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
- | BTLACA | BTLAA | - | - | BTLACAP | BTLAAP | BTLAAKP | BTLALAP | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
价格说明
型式 | RC(PT),NPT,M(粗牙螺纹)选择 | 间距P | 等分数 N | Q・R 总螺纹数 | A | B | E | F | X | Y | 安装孔 M | ||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | Q・R | 固定型 | 指定型单位1mm | ||||||||||
(边长15) | 无标记(通孔) T(螺纹孔) | 1 | M3(M3) M4(M4) 5(M5) | - | - | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 5 | 3.5 | M4 | |
间距固定型 BTLAS | 2 | 15 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 5 | 12 | |||||||||||||
7 | 6 | 14 | |||||||||||||
8 | 7 | 16 | |||||||||||||
(边长20) | 1 | 1(1/8) M3(M3) M4(M4) 5(M5) | - | - | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | M5 | ||
间距固定型 BTLAC BTLACA | 间距指定型 BTLACP BTLACAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 5 | 12 | |||||||||||||
7 | 6 | 14 | |||||||||||||
8 | 7 | 16 | |||||||||||||
(边长25) | 无标记(沉孔) NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | - | - | 0 | 2 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 7.5 | 7 | M5 | |
间距固定型 BTLA BTLAA | 间距指定型 BTLAP BTLAAP | 2 | 25 | 20~60 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 25~60 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | |||||||||||||
8 | 7 | 16 | |||||||||||||
(边长35) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | - | - | 0 | 2 | 35 | 35 | 20 | 17.5 | 7.5 | 7 | M5 | ||
间距固定型 BTLAK | 间距指定型 BTLAKP BTLAAKP | 2 | 25 | 20~60 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 25~60 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | |||||||||||||
8 | 7 | 16 | |||||||||||||
(边长50) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | - | - | 0 | 2 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
间距固定型 BTLAL | 间距指定型 BTLALP BTLALAP | 2 | 40 | 35~60 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 5 | 12 |
Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 | ||||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||||
边长15 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | 边长50 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | 边长50 | |||
BTLAS | BTLAC | BTLA | BTLAK | BTLAL | BTLACP | BTLAP | BTLAKP | BTLALP | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
- | BTLACA | BTLAA | - | - | BTLACAP | BTLAAP | BTLAAKP | BTLALAP | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|