Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 | |||||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | |||||||||||
边长20 | 边长30 | 边长40 | 边长50 | 边长60 | 边长70 | 边长30 | 边长40 | 边长50 | 边长60 | |||
BTLSB | BTLS | BTLSK | BTLSFL | BTLSFLK | BTLL | BTLSP | BTLSKP | BTLSFLP | BTLSFLKP | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
- | BTLSM | BTLSMK | BTLSFLM | BTLSFLKM | - | BTLSMP | BTLSMKP | - | - | 无电解镀镍 | ||
BTLSBR | BTLSR | BTLSRK | BTLSFLR | - | - | BTLSRP | BTLSRKP | - | - | SUS304 | - | |
- | BTLSS | - | - | - | - | - | - | - | - | SUS316 | ||
- | BTLSC | - | - | - | - | - | - | - | - | 黄铜 | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
型式 | - | Q | - | R | - | P | |||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | |||||||||
BTLS BTLSFLP BTLA BTLAP GーBTLAP | NA T ZT ZT | 5 4 4 5 5 | - - - - - | Q3 Q4 Q2 Q2 Q2 | - - - - - | R2 R3 R1 R2 R2 | - - - | P50 P50 P50 | (G螺纹) |
型式 | Rc(PT),NPT选择 | 间距P | 等分数 | Q・R | A | B | E | F | X | Y | 安装孔 | ||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | Q・R | 固定型 | 指定型单位1mm | N | 螺纹孔总数 | M | |||||||
(边长20) | NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔) | 1 | 1(1/8) | - | - | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 6 | M5 | |
间距固定型 BTLSB BTLSBR | 2 | 25 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 5 | 12 | |||||||||||||
7 | 6 | 14 | |||||||||||||
8 | 7 | 16 | |||||||||||||
(边长30) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) | - | - | 0 | 2 | 30 | 30 | 20 | 15 | 7.5 | 7 | M6 | ||
间距固定型 BTLS BTLSM BTLSR BTLSS BTLSC | 间距指定型 BTLSP BTLSMP BTLSRP | 2 | 35 | 25~60 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 5 | 12 | |||||||||||||
7 | 6 | 14 | |||||||||||||
8 | 7 | 16 | |||||||||||||
(边长40) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) | - | - | 0 | 2 | 40 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M6 | ||
间距固定型 BTLSK BTLSMK BTLSRK | 间距指定型 BTLSKP BTLSMKP BTLSRKP | 2 | 35 | 25~60 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 5 | 12 | |||||||||||||
7 | 6 | 14 | |||||||||||||
8 | 7 | 16 | |||||||||||||
(边长50) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | - | - | 0 | 2 | 50 | 50 | 30 | 25 | 7.5 | 8 | M8 | ||
间距固定型 BTLSFL BTLSFLM BTLSFLR | 间距指定型 BTLSFLP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 5 | 12 | |||||||||||||
(边长60) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | - | - | 0 | 2 | 60 | 60 | 30 | 30 | 7.5 | 8 | M8 | ||
间距固定型 BTLSFLK BTLSFLKM | 间距指定型 BTLSFLKP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | 5 | 12 | |||||||||||||
(边长70) | 1 | 6(3/4) 8(1) | - | - | 0 | 2 | 70 | 70 | 40 | 35 | 10 | 9 | M8 | ||
间距固定型 BTLL | 2 | 60 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 3 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|