歧管块 液压/水压/气压用/横向通孔/纵向通孔型
商品
评价
详情
  • 歧管块 液压/水压/气压用/横向通孔/纵向通孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

歧管块 液压/水压/气压用/横向通孔/纵向通孔型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
支持20~50个的批量订购!可指定G(PF)螺纹加工。
液压·水压/气压用歧管块  横向通孔·纵向通孔型:相关图像
・材质表
用途Type[ M ]材质[ S ]表面处理最高使用压力
间距(P)固定型间距(P)指定型
边长30×35边长40边长60边长70边长30×40边长50边长70边长30×35边长40边长60
液压·水压用BMISBMIF-BMIL---BMISPBMIFP-SS400铬酸盐光泽处理20.6MPa≈210kgf/cm2以下
-BMIFRBMIFLR-----BMIFRPBMIFLRPSUS304-
-BMIFS--------SUS316
空气用----BMIAFBMIALBMIAB---A5052-1MPa≈10kgf/cm2以下
----BMIAFA-----本色阳极氧化处理
[ ! ]边长70的材质为A6063。

规格表

型式-R-S-G-K-P
Type变更安装孔形状颈数
BMIAF
BMIFRP

G-BMIFRP
ZT
ZT
ZT
3
3
3
-
-
-
R1
R2
R2
-
-
-
S2
S1
S1
-
-
-
G2
G2
G2
-
-
-
K2
K2
K2

-
-

P25
P25


(G螺纹)
型式Rc(PT),NPT,M(粗牙螺纹)选择间距P等分数
N
R・S・G・K
螺纹孔总数
ABEFXY安装孔
Type变更安装孔形状颈数R・SG・K固定型指定型单位1mmM
液压·水压用(边长30×35)NA(通孔)




T(螺纹孔)




ZT(沉孔螺纹孔)
11(1/8)
2(1/4)
1(1/8)
2(1/4)
--0430353017.5176M5
间距固定型 BMIS
BMISP
230205016
328
4310
5412
[ ! ]d1的尺寸( )内仅SUS30462550514
液压·水压用 (边长40)11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
--0440403520207M6
间距固定型
BMIF
BMIFR
BMIFS
间距指定型
BMIFP
BMIFRP
240255016
328
4310
5412
63050514
液压·水压用 (边长60)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
--04606030307.58M8
间距固定型
BMIFLR
间距指定型
BMIFLRP
260356016
328
4310
5412
64060514
液压·水压用 (边长70)13(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
6(3/4)
8(1)
--047070403516.58M8
间距固定型
BMIL
26016
328
4310
空气用 (边长30×40)11(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4)
--04304020207.57M5
间距固定型
BMIAF
BMIAFA
23016
328
4310
5412
6514
空气用 (边长50)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
--04505025258.58.5M8
间距固定型
BMIAL
24016
328
4310
5412
6514
空气用 (边长70)14(1/2)
6(3/4)
4(1/2)
6(3/4)
8(1)
--047070403516.58M8
间距固定型
BMIAB
26016
328
4310
[ ! ]订购时,在型号前加注“G-”字样,可变更为G(PF)螺纹。(例:G-BMIF)订购方法请参见订货范例。
[ ! ]R・S・G・K请用(  )前的1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4N指定。 [ ! ]间距指定型不可选择颈数1。
[ ! ]指定间距时,请注意接头安装所需尺寸。 [ ! ]仅颈数6时,L/2位置也有螺栓孔。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 歧管块 > 歧管块 液压/水压/气压用/横向通孔/纵向通孔型