歧管块 液压/水压/气压用/横向通孔/T形孔型
商品
评价
详情
  • 歧管块 液压/水压/气压用/横向通孔/T形孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

歧管块 液压/水压/气压用/横向通孔/T形孔型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
产品概述
液压/水压/气压用的歧管块。
支持20~50个的批量订购!可指定G(PF)螺纹加工。
产品特点
特点1:材质有SS400,SUS304,SUS316,黄铜与A5052。使用环境广泛。其中SS400表面进行铬酸盐光泽处理或者无电解镀镍。
特点2:不锈钢材质不易生锈,使用于水等,※也可用于油、空气。可与压力计组合
尺寸图
尺寸图
规格概述
・材质表
用途Type 材质 表面处理最高使用压力
间距(P)固定型间距(P)指定型
边长40边长60边长25边长30×40边长50边长40边长60
液压·水压用BMTFBMTFL----BMTFLPSS400铬酸盐光泽处理20.6MPa≈210kgf/cm2以下
BMTFM----BMTFMP-无电解镀镍
BMTFRBMTFLR---BMTFRP-SUS304-
BMTFS------SUS316-
BMTFC------黄铜-1MPa≈10kgf/cm2以下
空气用--BMTACBMTAFBMTAL--A5052-
---BMTAFABMTALA--本色阳极氧化处理
BMTFLRP(SUS304、边长60、间距指定型)已在英特网上登载。
使用方法
使用方法
与压力计组合
注意事项
有关锥形外螺纹的推荐紧固扭矩·通孔底孔信息请参阅P.2522
铝合金材质的歧管块最高使用压力为1MPa≈10kgf/cm2以下。
相关文件
歧管块使用范例和形状一览,请点击详情
使用案例
使用案例
设备名称:
气动机器BOX化
设备的工作原理:
通过气动机器包装化实现简洁化。
歧管块的作用:
在BOX上开孔安装歧管块,实现圆管配管杂乱→紧凑化。

了解详细信息,请点击此处
应用行业
智能手机电子电器锂电池
应用行业应用行业应用行业
汽车机器人医疗
应用行业应用行业应用行业
相关产品
活动软管经济型轴承座组件 T型轻量省空间型喷嘴 90度空气式/紧凑型
相关产品相关产品相关产品
代表型号:HOSAJ2代表型号:C-BGHA6900ZZ-40代表型号:AFTR15

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型式-Q-R-S-G-K-P
Type变更安装孔形状颈数
BMTFMP
BMTAC
G-BMTAC

T
T
2
3
3
-
-
-
Q1
QM3
QM3
-
-
-
R1
R1
R1
-
-
-
S1
S1
S1
-
-
-
G2
G1
G1
-
-
-
K2
K1
K1
-


P30




(G螺纹)

型式Rc(PT),NPT,M(粗牙螺纹)选择间距P等分数
N
Q・R・S・G・K
螺纹孔总数
ABEFXY安装孔
M
Type变更安装孔形状颈数Q・R・SG・K固定型指定型单位1mm
液压·水压用 (边长40)NA(通孔)

T
(螺纹孔)

ZT
(沉孔螺纹孔)
11(1/8)
2
(1/4)
3
(3/8)
1N
(NPT1/8)
2N
(NPT1/4)
3N
(NPT3/8)
2(1/4)
3
(3/8)
4
(1/2)
2N
(NPT1/4)
3N
(NPT3/8)
4N
(NPT1/2)
--0540403520207M6
间距固定型
BMTF
BMTFM
BMTFR
BMTFS
BMTFC
间距指定型

BMTFMP
BMTFRP


24025~5018
3211
4314
5417
630~50520
液压·水压用 (边长60)12(1/4)
3
(3/8)
4
(1/2)
6
(3/4)
2(1/4)
3
(3/8)
4
(1/2)
6
(3/4)
--05606030307.58M8
间距固定型
BMTFL

BMTFLR
间距指定型
BMTFLP


26035~6018
3211
4314
5417
640~60520
空气用 (边长25)T(螺纹孔)11(1/8)
M3
(M3)
M4
(M4)
5
(M5)
1(1/8)
M3
(M3)
M4
(M4)
5
(M5)
--0525252012.5104M5
间距固定型
BMTAC
21518
3211
4314
5417
6520
空气用 (边长30×40)NA(通孔)

T
(螺纹孔)

ZT
(沉孔螺纹孔)
11(1/8)
2
(1/4)
5
(M5)
1N
(NPT1/8)
2N
(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
--05304020207.57M5
间距固定型
BMTAF
BMTAFA
23018
3211
4314
5417
6520
空气用 (边长50)12(1/4)
3
(3/8)
4
(1/2)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
--05505025258.58.5M8
间距固定型
BMTAL
BMTALA
24018
3211
4314
5417
6520
订购时,在型号前加注“G-”字样,可变更为G(PF)螺纹。(例:G-BMTF)订购方法请参见订货范例。
Q・R・S・G・K请用( )前的1・2・3・4・5・6・M3・M4・1N・2N・3N・4N指定。 间距指定型不可选择颈数1。
指定间距时,请注意接头安装所需尺寸。 仅颈数6时,L/2位置也有螺栓孔。(边长25除外)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的歧管块主要都是哪些材质?每种材质对应推荐使用流体是什么?
有一般结构用钢,不锈钢(相当于SUS304),铝合金等材质。
一般结构用钢使用于润滑油、切削油、冷却液等,※也可用于空气。
不锈钢(相当于SUS304)使用于水等,※也可用于油、空气。
铝合金使用于空气等。
歧管块的螺丝孔有紧固扭矩要求吗?
如果紧固时超过推荐的紧固扭矩,则可能会导致螺纹部损坏,造成外螺纹相互干扰。
参考紧固扭矩请点击详情
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 歧管块 > 歧管块 液压/水压/气压用/横向通孔/T形孔型