Type | 材质 | 表面处理 | 最高使用压力 | |||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | |||||||
边长30×35 | 边长40 | 边长60 | 边长30×35 | 边长40 | 边长60 | |||
BMUS | BMUF | BMUFL | BMUSP | BMUFP | BMUFLP | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
- | BMUFM | BMUFLM | - | - | - | 无电解镀镍 | ||
BMUSR | BMUFR | BMUFLR | - | BMUFRP | BMUFLRP | SUS304 | - | |
- | BMUFS | - | - | BMUFSP | - | SUS316 | ||
- | BMUFC | - | - | - | - | 黄铜 | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
型式 | - | Q | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | ||||||||||||||
BMUF BMUFLP G-BMUFLP | NA NA | 4 3 3 | - - - | Q3 Q3 Q3 | - - - | R2 R4 R4 | - - - | G3 G4 G4 | - - - | K3 K4 K4 | - - | P45 P45 | (G螺纹) |
型式 | Rc(PT),NPT选择 | 间距P | 等分数 N | Q・R・G・K 螺纹孔总数 | A | B | E | F | X | Y | 安装孔 M | |||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | Q・R | G・K | 固定型 | 指定型单位1mm | ||||||||||
(边长30×35) | ZB(背面沉孔) NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) | 1(1/8) 2(1/4) | - | - | 0 | 4 | 30 | 35 | 20 | 20 | 15 | 6 | M5 | |
间距固定型 BMUS BMUSR | 间距指定型 BMUSP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 5 | 14 | ||||||||||||||
7 | 6 | 16 | ||||||||||||||
8 | 20~40 | 7 | 18 | |||||||||||||
(边长40) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) 4N(NPT1/2) | - | - | 0 | 4 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 7 | M6 | ||
间距固定型 BMUF BMUFM BMUFR BMUFS BMUFC | 间距指定型 BMUFP BMUFRP BMUFSP | 2 | 40 | 25~50 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 5 | 14 | ||||||||||||||
7 | 25~45 | 6 | 16 | |||||||||||||
8 | 25~40 | 7 | 18 | |||||||||||||
(边长60) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | - | - | 0 | 4 | 60 | 60 | 30 | 30 | 20 | 8 | M8 | ||
间距固定型 BMUFL BMUFLM BMUFLR | 间距指定型 BMUFLP BMUFLRP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 5 | 14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|