Type | 材质 | 表面处理 | 最高使用压力 | ||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||
边长30×35 | 边长40 | 边长50 | 边长70 | 边长30×35 | 边长40 | 边长50 | |||
BMRS | BMRF | BMRFL | BMRL | - | BMRFP | BMRFLP | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
- | BMRFM | BMRFLM | BMRLM | - | - | BMRFLMP | 无电解镀镍 | ||
BMRSR | BMRFR | BMRFLR | - | BMRSRP | BMRFRP | BMRFLRP | SUS304 | - | |
- | BMRFC | - | - | - | - | - | 黄铜 | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
型式 | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | ||||||||||||
BMRF BMRFLP G-BMRFLP | NA NA | 3 4 4 | - - - | R3 R2 R2 | - - - | G2 G3 G3 | - - - | K2 K4 K4 | - - | P50 P50 | (G螺纹) |
型式 | Rc(PT),NPT选择 | 间距P | 等分数 N | R・G・K 螺纹孔总数 | A | B | E | F | X | Y | 安装孔 M | |||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | R | G・K | 固定型 | 指定型单位1mm | ||||||||||
(边长30×35) | NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) | 1(1/8) 2(1/4) | - | - | 0 | 3 | 30 | 35 | 20 | 20 | 15 | 6 | M5 | |
间距固定型 BMRS BMRSR | 间距指定型 BMRSRP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 6 | 9 | ||||||||||||||
8 | 20~40 | 7 | 10 | |||||||||||||
(边长40) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 2N(NPT1/4) 3N(NPT3/8) 4N(NPT1/2) | - | - | 0 | 3 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 7 | M6 | ||
间距固定型 BMRF BMRFM BMRFR BMRFC | 间距指定型 BMRFP BMRFRP | 2 | 40 | 25~50 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 20~45 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 20~40 | 7 | 10 | |||||||||||||
(边长50) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | - | - | 0 | 3 | 50 | 50 | 30 | 28 | 20 | 8 | M8 | ||
间距固定型 BMRFL BMRFLM BMRFLR | 间距指定型 BMRFLP BMRFLMP BMRFLRP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
(边长70) | 1 | 6(3/4) 8(1) | 8(1) | - | - | 0 | 3 | 70 | 70 | 40 | 35 | 25 | 9 | M8 | ||
间距固定型 BMRL BMRLM | 2 | 60 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|