Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 | ||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||
边长20 | 边长30 | 边长40 | 边长60 | 边长20 | 边长30 | 边长40 | |||
BMSFC | BMSF | BMSFL | BMSFB | BMSFCP | BMSFP | BMSFLP | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
BMSFCA | BMSFA | BMSFLA | - | BMSFCAP | BMSFAP | BMSFLAP | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
型式 | Rc(PT),NPT,M(粗牙螺纹)选择 | 间距P | 等分数 N | Q・G・K 总螺纹数 | A | B | E | F | X | Y | 安装孔 M | |||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | Q | G・K | 固定型 | 指定型单位1mm | ||||||||||
(边长20) | 无标记(通孔) T(螺纹孔) | 1 | 1(1/8) M3(M3) M4(M4) 5(M5) | 1(1/8) M3(M3) M4(M4) 5(M5) | - | - | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 13 | 5 | 4 | M5 | |
间距固定型 BMSFC BMSFCA | 间距指定型 BMSFCP BMSFCAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 1(1/8) | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 15~35 | 7 | 10 | |||||||||||||
(边长30) | 无标记(沉孔) ZB(背面沉孔) NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)※ 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 30 | 30 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
间距固定型 BMSF BMSFA | 间距指定型 BMSFP BMSFAP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7※ | 6 | 9 | ||||||||||||||
8※ | 20~35 | 7 | 10 | |||||||||||||
(边长40) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | - | - | 0 | 3 | 40 | 40 | 25 | 25 | 7 | 7 | M6 | ||
间距固定型 BMSFL BMSFLA | 间距指定型 BMSFLP BMSFLAP | 2 | 40 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 35~50 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 35~40 | 7 | 10 | |||||||||||||
(边长60) | 1 | 6(3/4) 8(1) | 8(1) | - | - | 0 | 3 | 60 | 60 | 40 | 35 | 25 | 9 | M8 | ||
间距固定型 BMSFB | 2 | 60 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 |
Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 | ||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||
边长20 | 边长30 | 边长40 | 边长60 | 边长20 | 边长30 | 边长40 | |||
BMSFC | BMSF | BMSFL | BMSFB | BMSFCP | BMSFP | BMSFLP | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
BMSFCA | BMSFA | BMSFLA | - | BMSFCAP | BMSFAP | BMSFLAP | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|